1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพร้อมสลักชนิดติดกับเพลา ชนิดตลับลูกปืน รุ่น K-P

ข้อต่อพร้อมสลักชนิดติดกับเพลา ชนิดตลับลูกปืน รุ่น K-P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,327.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Miyoshi kikai เพลา ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา ชนิดตลับ ข้อต่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลาสไปลน์ ชนิด KP

รหัสสินค้า
K-10P-A-A
K-12P-A-A
K-16P-A-A
K-20P-A-A
K-25P-A-A
K-30P-A-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφd
(Ø)
φD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)

฿ 14,327.32

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 12 วัน 101020219 to 450

฿ 15,031.55

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 101225268 to 584.5

฿ 17,738.90

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 101632343 to 638.5

฿ 16,972.43

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 102042403 to 880.5

฿ 27,306.51

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 102550465 to 1125.5

฿ 37,347.26

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 103060556 to 1188.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท เพลา วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C การใช้งาน มาตรฐาน
รูปทรง รู เพลา และซ้าย (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A รูปทรง รู เพลา และด้านขวา (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A