(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถส่งการหมุนและการเลื่อนพร้อมกันได้ [วัสดุ]·SCM415.
ชนิด | ประเภท เพลา | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SCM415 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รู เพลา และซ้าย (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) | A | รูปทรง รู เพลา และด้านขวา (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) | A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HJ-8P-A-A ในชุด ข้อต่อพร้อมเพลาสลักชนิดทนทานต่อการเสียดสี รุ่น HJ-P
รหัสสินค้า |
---|
HJ-10P-A-A |
HJ-12P-A-A |
HJ-14P-A-A |
HJ-16P-A-A |
HJ-18P-A-A |
HJ-20P-A-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | φd (Ø) | φD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,936.91 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 19 | 179 to 418 | ||
฿ 8,280.31 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 12 | 23 | 224 to 551 | ||
฿ 10,310.72 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 14 | 26 | 248 to 567 | ||
฿ 12,187.53 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 16 | 30 | 283 to 593 | ||
฿ 13,879.96 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 18 | 33 | 312 to 808.5 | ||
฿ 16,288.63 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 36 | 329 to 819 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง