• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Joint Boots BD Series (Re-Oiling Maintenance) (Part Numbers)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
BD-14ブーツ
BD-16ブーツ
BD-18ブーツ
BD-20ブーツ
BD-22ブーツ
BD-25ブーツ
BD-30ブーツ
BD-35ブーツ
BD-40ブーツ
BD-45ブーツ
BD-50ブーツ
BD-60ブーツ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)
Operating Temperature Range
(°C)
16 Day(s) or more 103050143~70
16 Day(s) or more 103455158~70
16 Day(s) or more 103860180~70
16 Day(s) or more 104265188~70
16 Day(s) or more 104675200~70
Quote 105280220~70
16 Day(s) or more 106195275~70
Quote 1071105310~70
Quote 1082120350~70
Quote 1092135390~70
Quote 10102150426~70
16 Day(s) or more 10122175485~70

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Maintenance Products Body Material Nylon Tarpaulin Application Standard
Boots Clip Attachment

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)