1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อมาตรฐาน ชนิดแข็งแรง ซีรีส์ BD

ข้อต่อมาตรฐาน ชนิดแข็งแรง ซีรีส์ BD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,915.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับการกระจายแรงบิดสูง
· วัสดุ: S45C
· เพื่อยืดอายุการใช้งานของข้อต่อ ควรใช้บูทและออยล์แพ็ค
· เมื่อรูเพลาเป็นทรงตัว B หรือ T โปรดระบุว่าเป็นคีย์ JIS ใหม่หรือก่อนหน้านี้
· ในชนิดมีร่องลิ่ม จะไม่มีสปริงพินติดมาด้วย

รหัสสินค้า
BD-6-A-A
BD-8-A-A
BD-10-A-A
BD-12-A-A
BD-14-A-A
BD-16-A-A
BD-18-A-A
BD-22-A-A
BD-25-A-A
BD-30-A-A
BD-35-A-A
BD-40-A-A
BD-45-A-A
BD-50-A-A
BD-60-A-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφd
(Ø)
φD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ความสามารถในการส่งสูงสุด
(n · m)

฿ 1,915.57

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 10612751001 ถึง 200013006

฿ 2,030.18

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 10816861001 ถึง 2000110014

฿ 2,223.23

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 101020102301 ถึง 1,00095026

฿ 3,002.78

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 101224125301 ถึง 1,00078044

฿ 3,893.92

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 17 วัน 101428143301 ถึง 1,00068070

฿ 4,613.24

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 101632158301 ถึง 1,00060098

฿ 6,101.51

MYK UNIVERSAL JOINTS 2 ชิ้น 6 วัน 101836180301 ถึง 1,000530147

฿ 8,876.11

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 102244200301 ถึง 1,000430265

฿ 11,905.50

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 102550220301 ถึง 1,000390392

฿ 19,362.40

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 103060275301 ถึง 1,000310588

฿ 24,089.33

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 103570310100 ถึง 300270941

฿ 30,761.69

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 104080350100 ถึง 3002301422

฿ 37,614.30

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 104590390100 ถึง 3002102010

฿ 51,407.08

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 1050100426100 ถึง 3001902648

฿ 76,217.59

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 6 วัน 1060120485100 ถึง 3001604511

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน คุณสมบัติ แรงบิด สูง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
การใช้งาน มาตรฐาน รูปทรง รู เพลา และซ้าย (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A รูปทรง รู เพลา และด้านขวา (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A
ประเภท Q (การสลายตัว) ไม่มี