(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว แกร่งทนต่อความร้อน การกัดกร่อน สึกกร่อนใช้ในบริเวณที่มีไอน้ำร้อนและสายฝังซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
20-DTF-N-10A |
20-DTF-N-15A |
20-DTF-N-20A |
20-DTF-N-25A |
20-DTF-N-32A |
20-DTF-N-40A |
20-DTF-N-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | รูปทรง | รูปตัว Y | ความดัน ขนาดเกลียว | 20K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | FCD-S | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.8 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลที่คงที่ -10 ℃ถึง + 120 ℃)(MPa) | 2.8 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและก๊าซและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจของ -10 ℃ถึง + 220 ℃)(MPa) | 2.5 |
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจ 300 ℃)(MPa) | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง