(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วที่แข็งแกร่ง ทนต่อความร้อน การกัดกร่อน และการสึกกร่อนได้ดี ใช้ในบริเวณที่มีไอน้ำ น้ำร้อน และแนวฝังท่อ ที่ต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | รูปทรง | รูปตัว Y | ความดัน ขนาดเกลียว | 16K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | FCD-S | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | 1B (25 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) | 1B (25 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.2 |
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลที่คงที่ -10 ℃ถึง + 120 ℃)(MPa) | 2.2 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและก๊าซและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจของ -10 ℃ถึง + 220 ℃)(MPa) | 2.0 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจ 300 ℃)(MPa) | 1.8 |
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจ 350 ℃)(MPa) | 1.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16-DTF-N-25A ในชุด ตัวกรองเหล็กหล่อเหนียวชนิด 16K (รูปทรงตัว Y) ชนิดหน้าแปลน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง