1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
10K เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สวิง เกลียว บรอนซ์ ( แผ่น โลหะ)(JIS B 2011)<< ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS ใหม่ >>

10K เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สวิง เกลียว บรอนซ์ ( แผ่น โลหะ)(JIS B 2011)&lt;&lt; ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS ใหม่ &gt;&gt;
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 919.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

รหัสสินค้า
J10-BNS-10A
J10-BNS-15A
J10-BNS-20A
J10-BNS-25A
J10-BNS-32A
J10-BNS-40A
J10-BNS-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ)

฿ 919.70

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 988.08

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,040.00

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,671.62

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 2,892.19

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 3,410.96

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 5,014.26

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สวิง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ความดัน ขนาดเกลียว 10K
วัสดุ CAC406 ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 1.4