(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วปีกผีเสื้อเยื้องศูนย์สองชั้นประสิทธิภาพสูง ขยายช่วงความดัน/อุณหภูมิกว้างกว่าชิ้นส่วนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 2B (50 A) | -29~ 232 | 43 | 355 | สำหรับ 100 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | -29~ 232 | 46 | 373 | สำหรับ 100 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) | -29~ 232 | 46 | 380 | สำหรับ 100 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 4B (100 A) | -29~ 232 | 52 | 417 | สำหรับ 100 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | 5B (125 A) | -29~ 232 | 56 | 445 | สำหรับ 100 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | 6B (150 A) | -29~ 232 | 56 | 462 | สำหรับ 100 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8B (200 A) | 8B (200 A) | -29~ 232 | 60 | 555 | สำหรับ 100 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 2B (50 A) | -29~ 400 | 43 | 355 | สำหรับ 200 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | -29~ 400 | 46 | 373 | สำหรับ 200 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) | -29~ 400 | 46 | 380 | สำหรับ 200 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 4B (100 A) | -29~ 400 | 52 | 417 | สำหรับ 200 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | 5B (125 A) | -29~ 400 | 56 | 445 | สำหรับ 200 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | 6B (150 A) | -29~ 400 | 56 | 462 | สำหรับ 200 V AC | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8B (200 A) | 8B (200 A) | -29~ 400 | 60 | 555 | สำหรับ 200 V AC |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์วปีกผีเสื้อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SCS13A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K/20K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท เวเฟอร์ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท เวเฟอร์ |
วิธีการใช้งาน | แบบใช้ไฟฟ้า - ดำเนินการ | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง