(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างที่มี สวิตช์ความดัน ย้อนกลับอย่างรวดเร็วดังนั้นข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความดัน จะไม่เกิดขึ้นได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ความดัน มีโครงสร้างส่งคืนอย่างรวดเร็วดังนั้นข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับการแปรผันของ ความดัน เกิดจากการสตาร์ทปั๊มจะไม่เกิดขึ้นได้ง่าย
· ช่อง สัญญาณเตือนมีหน้าจอดังนั้นการอุดตันที่เกิดจาก วัสดุ แปลกปลอมจะไม่เกิดขึ้นได้ง่าย
·ช่องเปิดฝา ตัวเครื่อง หลักมีขนาดใหญ่ดังนั้นการตรวจสอบหรือถอดส่วนของ แผ่น จึงทำได้ง่าย
·การระบุรอยรั่วของ วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ เป็นเรื่องยาก แต่เดิมปลั๊กติดอยู่ที่ด้านที่สองของ วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ดังนั้นจึงสามารถยืนยันปริมาณน้ำรั่วจากส่วนของ แผ่น และสามารถระบุปัญหาได้อย่างง่ายดายโดยการถอด ปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
10-FAMTF-80A |
10-FAMTF-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์ว สัญญาณเตือน | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0 :: 50 | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 0.15 :: 1.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง