1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วลดแรงดัน (ชนิดลดแรงดัน) แบบรวมวาล์วย่อยด้านหลัก และรองด้าน

วาล์วลดแรงดัน (ชนิดลดแรงดัน) แบบรวมวาล์วย่อยด้านหลัก และรองด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากวาล์วที่จำเป็นก่อนหน้านี้ ในด้านหลัก และด้านรอง สามารถลดงานท่อลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับโครงสร้างแบบเดิม

รหัสสินค้า
10-FDEWF-40A
10-FDEWF-50A
10-FDEWF-65A
10-FDEWF-80A
10-FDEWF-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์ว ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 100.00

TYV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กหล่อ] FC20040 A40 A40 A

฿ 100.00

TYV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กหล่อ] FC20050 A50 A50 A

฿ 100.00

TYV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กหล่อ] FC20065 A65 A65 A

฿ 100.00

TYV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กหล่อ] FC200+NBR80 A80 A80 A

฿ 100.00

TYV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กหล่อ] FC200+NBR100 A100 A100 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำ ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.01 ถึง 2
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) อุณหภูมิปกติ ประเภทการเชื่อมต่ เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อ ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ หน้าแปลน หน้าแปลน JIS 10K
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน หน้าแปลน JIS 10K เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่