1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกลปวาล์ว ชนิดเกลียว Class 10K

โกลปวาล์ว ชนิดเกลียว Class 10K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,511.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว สเตนเลส รุ่น Uสำหรับงานทั่วไปและอุปกรณ์ก่อสร้าง

[คุณสมบัติ]
·ท่อสแตนเลสท่อทั่วไป (JIS G3448) และท่อสแตนเลสสำหรับจ่ายน้ำ (JWWA G115) - ใช้สำหรับท่อสแตนเลสในโรงงานก่อสร้าง - มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
·ความ ความทนต่อแรงดึง ของ ท่อทองแดง สามเท่าและความ ความทนต่อแรงดึง ของ ท่อเหล็ก สองเท่า
· วัสดุ ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา มีความหนาประมาณ 1/3 ถึง 1/2 ของ ท่อเหล็ก มีความแข็งแรงเชิงกลและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
·ไม่มีการลดพื้นที่การไหลเนื่องจาก tuberculation เนื่องจาก พื้นผิว ด้านในเรียบวาล์ว นี้มีความต้านทานการเกิดโพรงอากาศที่ดีเยี่ยมทำให้อัตราการไหลดีขึ้น
·ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนคล้ายกับ ท่อทองแดง และประมาณ 1.5 เท่าของ ท่อเหล็กต้องคำนึงถึง การนำความร้อน เนื่องจากการขยายตัวและการหดตัวที่ไม่ดีที่ 1/24 ของ ท่อทองแดง และ 1/4 ของ ท่อเหล็กดังนั้นจึงต้องมีการดูแลระหว่างการเชื่อมและการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน
·การสูญเสียความร้อนน้อยกว่า ท่อเหล็ก เล็กน้อย
·ไม่สามารถ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สกรู ได้เนื่องจากพื้นที่ การเชื่อมต่อสายไฟ ผนังบาง
·อุปกรณ์ประเภทเครื่องกลหรือการเชื่อมแบบ การต่อชน ใช้สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
·การเชื่อมต่อแบบแปลนการเชื่อมการเชื่อมหรือข้อต่อประเภทตัวเรือนใช้สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดกลางหรือใหญ่

รหัสสินค้า
UG-N-8A
UG-N-10ASALE
UG-N-15A
UG-N-20A
UG-N-25A
UG-N-32A
UG-N-40A
UG-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)

฿ 1,921.50

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)446855

฿ 1,673.15

฿ 840.59

VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)486855

฿ 1,511.29

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [1/2B] 1 / 2B (15 A)[1/2B] 1 / 2B (15 A)526855

฿ 2,090.29

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)609470

฿ 2,896.77

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)7210170

฿ 4,092.19

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)8012490

฿ 4,933.67

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)9013890

฿ 6,410.35

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)100153100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SCS13A ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) :: 180
วิธีการใช้งาน คู่มือ รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและ น้ำมัน ก๊าซและการไหลเร้าใจซึ่งมี 180 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0