(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วปีกผีเสื้อนี้ผ่านการปรับปรุงด้านความทนทานและมีแรงบิดต่ำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการซีลสูง เคลือบฐานด้วยยางเงา
รหัสสินค้า |
---|
10L2-N-UEL-50A |
10L2-N-UEL-65A |
10L2-N-UEL-80A |
10L2-N-UEL-100A |
10L2-N-UEL-125A |
10L2-N-UEL-150A |
10L2-N-UEL-200A |
10L2-N-UEL-250A |
10L2-N-UEL-300A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 43 | 220 | 110 | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 46 | 228 | 110 | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 46 | 248 | 110 | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 52 | 258 | 110 | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | 5B (125 A) | 56 | 286 | 110 | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | 6B (150 A) | 56 | 298 | 110 | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8B (200 A) | 8B (200 A) | 60 | 409 | 170 | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10B (250 A) | 10B (250 A) | 68 | 477 | 250 | ||
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12B (300 A) | 12B (300 A) | 78 | 502 | 250 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์วปีกผีเสื้อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD450 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 5K/10K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท เวเฟอร์ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท เวเฟอร์ |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | :: 100 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
สเปค | ชนิดเฟืองตัวหนอน | วัสดุ Zysk | SCS13A | วัสดุ ยางแผ่น | NBR |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง