1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว, เหล็กหล่อ F JIS 5K <เกลียวนอก> (JIS B 2031)

เกทวาล์ว, เหล็กหล่อ F JIS 5K <เกลียวนอก> (JIS B 2031)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,608.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ JIS 5K F ที่ทำจาก เหล็กหล่อJIS B 2031

รหัสสินค้า
J5-FSRF-50A
J5-FSRF-65A
J5-FSRF-80A
J5-FSRF-100A
J5-FSRF-125A
J5-FSRF-150A
J5-FSRF-CN-65A
J5-FSRF-CN-80A
J5-FSRF-CN-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
(℃)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(φ)
หน้าแปลน D
(มิลลิเมตร)

฿ 6,608.09

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)ไม่~ 120160328160130

฿ 8,001.33

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)ไม่~ 120170382180155

฿ 9,242.18

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)ไม่~ 120180436180180

฿ 12,834.11

TYV VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)4B (100 A)ไม่~ 120200532230200

฿ 19,125.44

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 5B (125 A)5B (125 A)ไม่~ 120220627230235

฿ 25,068.45

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 6B (150 A)6B (150 A)ไม่~ 120240726250265

฿ 17,666.89

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)ไนล่อน~ 60170382180155

฿ 20,061.52

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)ไนล่อน~ 60180436180180

฿ 29,204.62

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)4B (100 A)ไนล่อน~ 60200532230200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC200 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว 5K ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ นอก ชนิดสกรู ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม วิธีการใช้งาน คู่มือ
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 0.7 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)(MPa) 0.2 รายละเอียด ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของ น้ำมัน และการเต้นเป็นจังหวะซึ่งมีค่า 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 0.5