1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว, เหล็กหล่อ JIS ชนิด 10K ชนิด F "เกลียวนอก" (JIS B 2031)

เกทวาล์ว, เหล็กหล่อ JIS ชนิด 10K ชนิด F "เกลียวนอก" (JIS B 2031)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,217.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ชนิด F ที่มี วัสดุ ตัวเครื่อง หลักเป็น เหล็กหล่อ FC200 [ของเหลวที่ใช้] น้ำ/ น้ำมัน/ไอน้ำ

รหัสสินค้า
J10-FSRF-40A
J10-FSRF-50A
J10-FSRF-65A
J10-FSRF-80A
J10-FSRF-100A
J10-FSRF-125A
J10-FSRF-150A
J10-FSRF-200A
J10-FSRF-CN-50A
J10-FSRF-CN-65A
J10-FSRF-CN-80A
J10-FSRF-CN-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
(℃)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(φ)
สเปค หน้าแปลน D
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)
(MPa)
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)
(MPa)
รายละเอียด ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของ น้ำมัน และการเต้นเป็นจังหวะซึ่งมีค่า 120 ℃หรือน้อยกว่า)
(MPa)
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของน้ำเป็นจังหวะที่ 0 ถึง 60 ° C) รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลคงที่ 0 ℃ถึง 60 ℃)

฿ 7,217.63

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)~ 120165306160ตัด BC1401.40.71.0--

฿ 8,088.40

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว2B (50 A)2B (50 A)~ 120180343180ตัด BC1551.40.71.0--

฿ 9,363.72

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)~ 120190389180ตัด BC1751.40.71.0--

฿ 11,668.24

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว3B (80 A)3B (80 A)~ 120200462200ตัด BC1851.40.71.0--

฿ 16,657.64

TYV VALVE 1 ชิ้น 4 วัน น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว4B (100 A)4B (100 A)~ 120230547250ตัด BC2101.40.71.0--

฿ 22,891.52

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว5B (125 A)5B (125 A)~ 120250648280ตัด BC2501.40.71.0--

฿ 30,510.78

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว6B (150 A)6B (150 A)~ 120270759300ตัด BC2801.40.71.0--

฿ 49,885.45

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำอิ่มตัว8B (200 A)8B (200 A)~ 120290956360ตัด BC3301.40.71.0--

฿ 18,167.59

TYV VALVE 1 ชิ้น 4 วัน น้ำ / น้ำมัน2B (50 A)2B (50 A)~ 60180343180เคลือบฉนวน ไนล่อน155---1.01.4

฿ 18,646.51

TYV VALVE 1 ชิ้น 4 วัน น้ำ / น้ำมัน2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)~ 60190389180เคลือบฉนวน ไนล่อน175---1.01.4

฿ 21,389.44

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / น้ำมัน3B (80 A)3B (80 A)~ 60200462200เคลือบฉนวน ไนล่อน185---1.01.4

฿ 32,905.40

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / น้ำมัน4B (100 A)4B (100 A)~ 60230547250เคลือบฉนวน ไนล่อน210---1.01.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC200 ความดัน ขนาดเกลียว 10K
ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ นอก ชนิดสกรู ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ วิธีการใช้งาน คู่มือ