1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว, วาล์วแกนแน่น ชนิด J5K, บรอนซ์ ปลอดสารตะกั่ว (JV5)

เกทวาล์ว, วาล์วแกนแน่น ชนิด J5K, บรอนซ์ ปลอดสารตะกั่ว (JV5)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 995.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทองแดงผสม ปลอดสารตะกั่ว ช่วยให้สามารถจัดหาน้ำได้อย่างปลอดภัยป้องกันการ การกัดกร่อน ของส่วนปลาย ท่อเหล็ก และส่วน สกรู ของ ท่อเหล็ก เคลือบฉนวน ด้วย กลไก คอร์/แกน ปลาย ท่อเหล็ก

รหัสสินค้า
LJ5-BSR-HN-N-15A
LJ5-BSR-HN-N-20A
LJ5-BSR-HN-N-25A
LJ5-BSR-HN-N-32A
LJ5-BSR-HN-N-40A
LJ5-BSR-HN-N-50A
LJ5-BSR-SK-N-15A
LJ5-BSR-SK-N-20A
LJ5-BSR-SK-N-25A
LJ5-BSR-SK-N-32A
LJ5-BSR-SK-N-40A
LJ5-BSR-SK-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) มือจับ รูปทรง ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
(℃)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(φ)
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อัตราการไหลคงที่ซึ่งเท่ากับ 40 ℃หรือน้อยกว่า)
(MPa)
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของการเต้นเป็นจังหวะซึ่งเป็น 40 ℃หรือน้อยกว่า)
(MPa)
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลคงที่ซึ่ง 85 ℃หรือน้อยกว่า)
(MPa)
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของการเต้นเป็นจังหวะซึ่ง 85 ℃หรือน้อยกว่า)
(MPa)

฿ 995.20

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [1/2B] 1 / 2B (15 A)[1/2B] 1 / 2B (15 A)ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ~ 856112755--0.70.5

฿ 1,314.52

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ~ 856514663--0.70.5

฿ 1,777.12

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ~ 857517170--0.70.5

฿ 3,008.90

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ~ 858521390--0.70.5

฿ 3,970.38

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ~ 8590244100--0.70.5

฿ 6,020.32

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ~ 85103293110--0.70.5

฿ 995.20

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [1/2B] 1 / 2B (15 A)[1/2B] 1 / 2B (15 A)มือจับ รูปทรง แบบกลม~ 4061127550.70.5--

฿ 1,314.52

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)มือจับ รูปทรง แบบกลม~ 4065146630.70.5--

฿ 1,777.12

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)มือจับ รูปทรง แบบกลม~ 4075171700.70.5--

฿ 3,008.90

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)มือจับ รูปทรง แบบกลม~ 4085213900.70.5--

฿ 3,970.38

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)มือจับ รูปทรง แบบกลม~ 40902441000.70.5--

฿ 6,020.32

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)มือจับ รูปทรง แบบกลม~ 401032931100.70.5--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ CAC911 การหล่อ บรอนซ์ ปลอดสารตะกั่ว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 5K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
วิธีการใช้งาน คู่มือ