(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์ว ที่สามารถเปิดและปิดได้อย่างรวดเร็วโดยหมุนที่ มือจับก้านโยก 90 °
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีทิศทางใน กลไก กระบวนการซีล ของไหล และไม่มีข้อผิดพลาดของท่อ
·สามารถรักษาประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ได้เป็นเวลานาน
·ประหยัดพื้นที่ท่อ
· แรงบิด ทำงานต่ำ
·สูญเสียแรง ความดัน ต่ำมากเมื่อเทียบกับ วาล์ว รุ่นอื่น ๆ
·ไม่มีค่า งานซ่อมบำรุง
·โครงสร้าง วาล์ว ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการควบคุมปริมาณ
·อัตราการไหลสูงปลอดภัยด้วยตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ความดัน 4.1 mpa สำหรับน้ำอุณหภูมิปกติ น้ำมัน และก๊าซความดัน 1.0 mpa สำหรับอุณหภูมิของน้ำ น้ำมัน และก๊าซที่ต่ำกว่า 150 ° C
รหัสสินค้า |
---|
600RB-N-10A |
600RB-N-15A |
600RB-N-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 895.46 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 50 | 37 | ||
฿ 975.89 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 65 | 40 | ||
฿ 1,096.83 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 68 | 44 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 600 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | :: 150 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (อุณหภูมิน้ำธรรมดาและ น้ำมัน และก๊าซ)(MPa) | 4.1 | รายละเอียด ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (น้ำและ น้ำมัน และก๊าซซึ่งมีค่า 150 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง