(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว ยูนิต ขดลวด พัดลมระบายความร้อน ใช้สำหรับ การทำความร้อน และเย็นของอาคารสำนักงานหลายห้องโรงแรมอาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม ฯลฯ
ประเภทวาล์ว | พัดลมคอยล์เย็น | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | CAC406 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | ความดัน ขนาดเกลียว | 200 แบบ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 3 / 4B (20 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 3 / 4B (20 A) |
มือจับ รูปทรง | พวงมาลัยมือหมุนขึ้นลาย | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | :: 120 | L(มิลลิเมตร) | 86.5 |
H(มิลลิเมตร) | 79 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (น้ำและ น้ำมัน และก๊าซซึ่งมีค่า 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (น้ำและ น้ำมัน และก๊าซซึ่งมี 60 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 200-BDR-20A ในชุด 200 ประเภท - วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ชนิดตรง บรอนซ์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง