1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โกลปวาล์ว แผ่นดิสก์ PTFE แบบ ชนิดเกลียวใน บรอนซ์ 150 ชนิด

โกลปวาล์ว แผ่นดิสก์ PTFE แบบ ชนิดเกลียวใน บรอนซ์ 150 ชนิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,362.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว ที่ปลอดภัยมากสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

รหัสสินค้า
150-BD-N-15A
150-BD-N-20A
150-BD-N-25A
150-BD-N-32A
150-BD-N-40A
150-BD-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)

฿ 1,362.90

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน [1/2B] 1 / 2B (15 A)[1/2B] 1 / 2B (15 A)6411463

฿ 2,139.34

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)7813890

฿ 3,031.88

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)90156100

฿ 4,364.04

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)105183110

฿ 6,343.23

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)120186110

฿ 9,173.24

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)145212125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ CAC บรอนซ์ การหล่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว 150 แบบ ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) :: 120
วิธีการใช้งาน คู่มือ รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.4 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)(MPa) 1.0