(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
150E-BGF-N-25A |
150E-BGF-N-40A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,459.33 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 100 | 105 | 80 | ||
฿ 9,851.72 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 120 | 145 | 100 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | CAC บรอนซ์ การหล่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 150 แบบ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | ประเภท วาล์ว ถุงมือ | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | :: 120 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง