(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

10 K Type - Lead-Free Bronze Socket Type Gate Valve

10 K Type - Lead-Free Bronze Socket Type Gate Valve

Lead-free copper alloy to provide safe water. Marriage-type connection for PVC pipes.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
LE-BSC-13A
LE-BSC-20A
LE-BSC-25A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSupply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) Working Temperature Range
(℃)
L
(mm)
H
(mm)
Quote [1/2B] 1/2B(13A)[1/2B] 1/2B(13A)~458779
Quote 3/4B(20A)3/4B(20A)~4510989
Quote 1B(25A)1B(25A)~45121105

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Shape Straight Body Material CAC911 lead-free bronze casting Applicable Fluid Water
Nominal Pressure 10K Supply Side, Connection Type PVC Pipe TS Construction Method Control Side, Connection Type PVC Pipe TS Construction Method
Handle Shape Round-shaped handle Operation Method Manual Details of Maximum Allowable Pressure (Tap-water and spring water which are 0℃~45℃)(MPa) 1.0