1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว, โกลบวาล์ว หน้าแปลนเหล็กหล่อเหนียว ชนิด 10K <โบลท์ชนิด Bonnet>

เกทวาล์ว, โกลบวาล์ว หน้าแปลนเหล็กหล่อเหนียว ชนิด 10K <โบลท์ชนิด Bonnet>
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,968.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว ที่แข็งแกร่งซึ่งมีความร้อนเพียงพอทนต่อการกัดกร่อนและการขัดถูสำหรับใช้ในพื้นที่ที่ใช้ไอน้ำร้อนและสายฝังที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

รหัสสินค้า
10-DGF-N(BB)-50A
10-DGF-N(BB)-65A
10-DGF-N(BB)-80A
10-DGF-N(BB)-100A
10-DGF-N(BB)-125A
10-DGF-N(BB)-150A
10-DGF-N(BB)-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(φ)

฿ 15,968.89

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)203302200

฿ 19,125.44

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)216317225

฿ 23,109.22

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)241356250

฿ 31,599.24

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)4B (100 A)292377250

฿ 53,586.23

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 5B (125 A)5B (125 A)356460300

฿ 66,647.81

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 6B (150 A)6B (150 A)406524350

฿ 108,227.16

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 8B (200 A)8B (200 A)495585400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FCD-S ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) -10 :: 220 วิธีการใช้งาน คู่มือ
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลที่คงที่ -10 ℃ถึง + 120 ℃)(MPa) 1.4 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและก๊าซและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจของ -10 ℃ถึง + 220 ℃)(MPa) 1.2 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจ 300 ℃)(MPa) 1.0