1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เกทวาล์ว, ชนิด 10K, โกลบวาล์ว ชนิดเกลียวใน เหล็กหล่อเหนียว

เกทวาล์ว, ชนิด 10K, โกลบวาล์ว ชนิดเกลียวใน เหล็กหล่อเหนียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,743.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว แกร่งทนต่อความร้อน การกัดกร่อน สึกกร่อนใช้ในบริเวณที่มีไอน้ำร้อนและสายฝังซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

รหัสสินค้า
10-DSR-N-15A
10-DSR-N-20ASALE
10-DSR-N-25A
10-DSR-N-32A
10-DSR-N-40A
10-DSR-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(φ)

฿ 1,743.26

TYV VALVE 1 ชิ้น 4 วัน [1/2B] 1 / 2B (15 A)[1/2B] 1 / 2B (15 A)6015060

฿ 2,292.20

฿ 1,258.88

VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)7017170

฿ 2,907.31

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)7519880

฿ 4,344.08

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)8523390

฿ 5,761.51

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)95274100

฿ 8,044.86

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)105318115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FCD-S ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) -10 :: 120 วิธีการใช้งาน คู่มือ
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลที่คงที่ -10 ℃ถึง + 120 ℃)(MPa) 1.4 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและก๊าซและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจของ -10 ℃ถึง + 220 ℃)(MPa) 1.0