(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางที่มีอากาศเติมเข้าไป วิ่งได้อย่างราบรื่นแม้บนพื้นผิวขรุขระหรือกระแทกกระเทือน เนื่องจากสินค้ามีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม / เนื่องจากมีการเติมยางเข้าไปแทนอากาศ จึงหมดกังวลเรื่องยางแบน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและอีโคโนมีอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
8X3.00-4HL-AL |
8X3.00-4HL-FO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | สเปค ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,358.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 210 | 65 | Airless / Solid Tire | ||
฿ 3,823.67 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 218 | 67 | Tire Made by Overseas Maker |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 82 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง