1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บางแบบไม่มีพังเจอร์ และโฟมยูรีเทน 6½X2-3HL PU

GIF WHEEL

บางแบบไม่มีพังเจอร์ และโฟมยูรีเทน 6½X2-3HL PU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,025.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีการเติมยูรีเทนโฟมเข้าไปแทนอากาศ จึงหมดกังวลเรื่องยางแบน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและคุ้มราคาอีกด้วย

รหัสสินค้า
61/2X2-3HL-PU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,025.00

GIF WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง โฟม ยูรีเทน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) 181
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) 51 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) 12 ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) 63
ตลับลูกปืน/รองลื่น มี สเปค ล้อ PU Type Airless Tire (Foaming Urethane)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61/2X2-3HL-PU ในชุด บางแบบไม่มีพังเจอร์ และโฟมยูรีเทน 6½X2-3HL PU

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้สินค้านี้แทนล้อ 61/2X2-3HL ได้หรือไม่?
ตอบ: ตัวยึดประกอบเข้ากับแกน คลายนัทและถอดล้อเพื่อเปลี่ยน
คำถาม: สินค้านี้สามารถรับโหลดได้มากเท่าใดเมื่อใช้กับรถเข็นดอลลี่?
ตอบ: โหลดสูงสุด ต่อล้อหนึ่งล้อ คือ 60 daN (61.2 kgf)
หากใช้ลูกล้อสี่ล้อ โหลดที่รับได้สูงสุดคือ 60 daN (61.2 kgf) × 4 × 0.8 [safety factor] = 192 daN (195.84 kgf): หากรวมน้ำหนักรถเข็นดอลลี่ด้วย จะสามารถรับโหลดได้ถึงประมาณ 195 kgf