1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมเดล FA, ล้อเหล็กกล้า (ตลับลูกปืนสไลด์)

GIF WHEEL

โมเดล FA, ล้อเหล็กกล้า (ตลับลูกปืนสไลด์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 466.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เนื่องจากสินค้านี้ทำจากเหล็ก จึงทำให้มีคุณสมบัติทนโหลด, ทนสารเคมี, ทนความร้อน, และทนความเย็นที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
FA-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 466.66

GIF WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) 50
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) 27 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) 10 ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) 31
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-50 ในชุด โมเดล FA, ล้อเหล็กกล้า (ตลับลูกปืนสไลด์)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้านี้สามารถรับโหลดได้มากเท่าใดเมื่อใช้กับรถเข็นดอลลี่?
ตอบ: โหลดสูงสุด ต่อล้อ FA-50 หนึ่งล้อ คือ 60 daN (61.2 kgf)
หากใช้ลูกล้อสี่ล้อ โหลดที่รับได้สูงสุดคือ 60 daN (61.2 kgf) × 4 × 0.8 [safety factor] = 192 daN (195.84 kgf): หากรวมน้ำหนักรถเข็นดอลลี่ด้วย จะสามารถรับโหลดได้ถึงประมาณ 195 kgf