(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อในตัวที่ทำจากไนลอน MC ที่มีคุณสมบัติทนต่อการขัดถูและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
UWBSD-75 |
UWBSD-100 |
UWBSD-130 |
UWBSD-150 |
UWBSD-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,850.00 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 26 | 10 | 39 | ||
฿ 3,350.00 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 30 | 12 | 42 | ||
฿ 5,641.66 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 | 30 | 20 | 52 | ||
฿ 6,350.00 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 30 | 20 | 55 | ||
฿ 9,241.66 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 | 34 | 20 | 55 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ไนล่อน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง