1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อไนลอนเสริม รับโหลดหนัก รุ่น RGN

ล้อไนลอนเสริม รับโหลดหนัก รุ่น RGN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 480.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อทำจากวัสดุไนลอนเสริมที่แข็งแรง ซึ่งได้จากการผสมไนลอน 6 เรซิ่นที่ทนสารเคมีและแรงกระแทกสูงกับใยแก้ว

รหัสสินค้า
RGN-50
RGN-65
RGN-75
RGN-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)

฿ 480.39

GIF WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 50281031

฿ 616.66

GIF WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา 65381240

฿ 683.33

GIF WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา 75381240

฿ 1,333.33

GIF WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา 100451256

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง ไนล่อน ตลับลูกปืน/รองลื่น มี