(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี ล้อ มียางที่ทำจาก ยาง โพลีบิวทาไดอีนซึ่งมีความยืดหยุ่นในการคืนตัวสูงและคุณสมบัติอุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการสร้างความร้อนภายในเพียงเล็กน้อยเนื่องจากส่วน ตลับลูกปืน/รองลื่น ของ ล้อ เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบเลื่อนโปรดใช้ชนิด PB หรือชนิด PND ที่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น สำหรับการใช้งานภายใต้ภาระสูง
รหัสสินค้า |
---|
PNA-75 |
PNA-100 |
PNA-130 |
PNA-150 |
PNA-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 316.66 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 32 | 10 | 39 | ||
฿ 449.81 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 32 | 12 | 42 | ||
฿ 633.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 | 38 | 20 | 52 | ||
฿ 933.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 38 | 20 | 55 | ||
฿ 1,275.00 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 | 42 | 20 | 55 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง