1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อยางยูรีเทน เรซิ่น รุ่น PNU

ล้อยางยูรีเทน เรซิ่น รุ่น PNU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 741.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อที่ทำจากยางยูรีเทนซึ่งทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดีกว่ายางสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ มาก

รหัสสินค้า
PNU-75
PNU-100
PNU-130
PNU-150
PNU-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)

฿ 741.66

GIF WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา 75321039

฿ 958.33

GIF WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา 100321242

฿ 1,541.66

GIF WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา 130352052

฿ 1,750.00

GIF WHEEL 1 ชิ้น 15 วัน 150382055

฿ 2,458.33

GIF WHEEL 1 ชิ้น ขอราคา 200422055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยางยูรีเทน ตลับลูกปืน/รองลื่น มี