(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อที่มีบอดี้หลักทำจากเพลทเหล็กกล้า และมียางทำจากยูรีเทนที่มีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SUI-50 |
SUI-75 |
SUI-100 |
SUI-130 |
SUI-150 |
SUI-200 |
SUI-250 |
SUI-300 |
TSUI-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 20.5 | 10 | 28 | ||
฿ 683.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 75 | 32 | 10 | 39 | ||
฿ 858.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | 32 | 12 | 42 | ||
฿ 1,416.66 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 130 | 35 | 20 | 52 | ||
฿ 1,575.00 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 150 | 38 | 20 | 55 | ||
฿ 2,050.00 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 200 | 42 | 20 | 55 | ||
฿ 3,858.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 250 | 45 | 25 | 64 | ||
฿ 7,791.66 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 50 | 25 | 71 | ||
฿ 1,066.66 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 65 | 25 | 12 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยางยูรีเทน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง