(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี ล้อ มียางที่ทำจาก ยาง โพลีบิวทาไดอีนซึ่งมีความยืดหยุ่นในการคืนตัวสูงและคุณสมบัติอุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการสร้างความร้อนภายในเพียงเล็กน้อยแผ่นเหล็กกล้า ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง หลักของ ล้อ
รหัสสินค้า |
---|
SH-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,050.00 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 45 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 | ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 55 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH-200 ในชุด ล้อยางโพลีบิวทาไดอีนสูงชนิด SH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง