1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ แบบคงที่ - ยึดอยู่กับที่ - ประเภท PCKE - ขนาด 100 มม. ถึง 150 มม

ลูกล้อ แบบคงที่ - ยึดอยู่กับที่ - ประเภท PCKE - ขนาด 100 มม. ถึง 150 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 725.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล ใช้สำหรับหมุนฮาร์ดแวร์แทนลูก เหล็กกล้า ทั่วไปใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล สำหรับ ล้อ แทน ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ทั่วไป

รหัสสินค้า
PCKE-100
PCKE-125
PCKE-151
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)

฿ 725.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 13280.01 ถึง 140.0012080(90)45(50)110781010032

฿ 883.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 168140.01 ถึง 220.00150100(112)53(56)140941212538

฿ 1,066.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 190140.01 ถึง 220.00180100(112)53(56)140941215038

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท คุณสมบัติ เงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
สเปค ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา Steel bearing