1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อลาก แบบหมุนได้ รุ่น JHW ขนาด 150-200 mm

ลูกล้อลาก แบบหมุนได้ รุ่น JHW ขนาด 150-200 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,833.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อหมุนได้อิสระ สำหรับการลากจูงที่มีฮาร์ดแวร์

รหัสสินค้า
RFJHW-150
RFJHW-200
RGJHW-150
RGJHW-200
RJHW-150
SHVJHW-200
SVJHW-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(มิลลิเมตร)

฿ 6,866.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 198485.01 ถึง 750.00500[ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน909012012020150505020

฿ 9,950.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 250485.01 ถึง 750.00600[ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน11211214014025200637025

฿ 5,833.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 198220.01 ถึง 320.00300[ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียมความต้านทานการกัดกร่อน909012012020150505020

฿ 6,858.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 250320.01 ถึง 485.00410[ยางสังเคราะห์] ยาง ทำจาก แผ่นเหล็กกล้าความต้านทานการกัดกร่อน11211214014025200637025

฿ 7,325.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 198485.01 ถึง 750.00500[ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน909012012020150505020

฿ 7,441.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 250220.01 ถึง 320.00250[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงความต้านทานการกัดกร่อน11211214014020200457020

฿ 6,841.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 250220.01 ถึง 320.00250[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน11211214014020200457020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา Steel bearing