1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ สแตนเลสแบบหมุนได้ (พร้อมเบรกคู่) รุ่น JAB ขนาด 130 mm

ลูกล้อ สแตนเลสแบบหมุนได้ (พร้อมเบรกคู่) รุ่น JAB ขนาด 130 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,754.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รวมถึง สต๊อปเปอร์ ที่หยุดการหมุน ของล้อ และการหมุนของฮาร์ดแวร์พร้อมกัน

รหัสสินค้า
CRJAB-130
PBDJAB-130
PBJAB-130
PJAB-130
PNAJAB-130
PNDJAB-130
PNJAB-130
PNUAJAB-130
PNUDJAB-130
PNUJAB-130
SJAB-130
SRJAB-130
SUIEJAB-130
SUIJAB-130
UWAJAB-130
UWBDJAB-130
UWBJAB-130
UWBSDJAB-130
UWBSJAB-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 5,370.93

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -140.01 ถึง 220.00180[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี42Steel bearing

฿ 6,152.94

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น42Stainless steel bearing

฿ 5,220.02

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น42Steel bearing

฿ 4,933.43

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -140.01 ถึง 220.00150[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น42Spindle sleeve

฿ 4,754.06

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -80.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Spindle sleeve

฿ 5,860.26

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -140.01 ถึง 220.00145[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Stainless steel bearing

฿ 4,890.24

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -140.01 ถึง 220.00145[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Steel bearing

฿ 5,332.82

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -80.01 ถึง 140.00120[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน35Spindle sleeve

฿ 6,261.68

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -140.01 ถึง 220.00200[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน35Stainless steel bearing

฿ 5,495.93

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -140.01 ถึง 220.00200[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน35Steel bearing

฿ 4,901.42

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -140.01 ถึง 220.00180[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน42Steel bearing

฿ 5,313.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -80.01 ถึง 140.00140[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน42Steel bearing

฿ 7,384.14

GIF CASTER 1 ชิ้น 12 วัน การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต35Steel bearing

฿ 5,505.08

GIF CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน35Steel bearing

฿ 7,174.28

GIF CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น36Spindle sleeve

฿ 9,484.75

GIF CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น36Stainless steel bearing

฿ 8,314.53

GIF CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น36Steel bearing

฿ 8,694.10

GIF CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Stainless steel bearing

฿ 7,313.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Steel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 177 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 80
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 80 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 108 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 108
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 20 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 130 ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) 40
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป