(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อแบบกำหนดทิศทางได้ ซึ่งใช้สแตนเลสเพื่อให้ทนทานต่อการเกิดสนิม สำหรับชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
CRKA-200 |
PBDKA-200 |
PBKA-200 |
PKA-200 |
PNAKA-200 |
PNDKA-200 |
PNKA-200 |
PNUAKA-200 |
PNUDKA-200 |
PNUKA-200 |
SHKA-200 |
SKA-200 |
SRKA-200 |
SUIEKA-200 |
SUIKA-200 |
UWAKA-200 |
UWBDKA-200 |
UWBKA-200 |
UWBSDKA-200 |
UWBSKA-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,191.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 5,894.30 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 45 | โหลดหนัก | Stainless steel bearing | ||
฿ 4,916.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 45 | โหลดหนัก | Steel bearing | ||
฿ 4,666.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Spindle sleeve | ||
฿ 4,308.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 42 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Spindle sleeve | ||
฿ 5,633.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 220 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 42 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Stainless steel bearing | ||
฿ 4,333.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 220 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 42 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 4,249.93 ฿ 2,344.26 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 42 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Spindle sleeve | ||
฿ 6,330.79 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 42 | โหลดหนัก | Stainless steel bearing | ||
฿ 5,391.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 42 | โหลดหนัก | Steel bearing | ||
฿ 5,025.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 4,125.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 5,025.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | Steel bearing | ||
฿ 8,621.44 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 38 วัน | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 42 | โหลดหนัก | Steel bearing | ||
฿ 5,016.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 42 | โหลดหนัก | Steel bearing | ||
฿ 10,773.37 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 42 | โหลดหนัก | Spindle sleeve | ||
฿ 14,167.17 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 42 | โหลดหนัก | Stainless steel bearing | ||
฿ 11,578.25 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 42 | โหลดหนัก | Steel bearing | ||
฿ 10,760.67 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 34 | โหลดหนัก | Stainless steel bearing | ||
฿ 8,851.11 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 34 | โหลดหนัก | Steel bearing |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 250 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 112 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 63 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 151 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 102 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 20 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 200 | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง