(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อหมุนได้อิสระ ซึ่งใช้สแตนเลสกันสนิม กับฮาร์ดแวร์ทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
CRJA-75 |
JA-75 |
PBDJA-75 |
PBJA-75 |
PJA-75 |
PNAJA-75 |
PNDJA-75 |
PNJA-75 |
PNUAJA-75 |
PNUDJA-75 |
PNUJA-75 |
SJA-75 |
SRJA-75 |
SUIEJA-75 |
SUIJA-75 |
UWAJA-75 |
UWBDJA-75 |
UWBJA-75 |
UWBSDJA-75 |
UWBSJA-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภท รูติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,091.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,566.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | - | - | - | - | - | - | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - | ||
฿ 2,433.43 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,908.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,741.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Spindle sleeve | ||
฿ 1,725.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Spindle sleeve | ||
฿ 2,348.06 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,775.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,888.71 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Spindle sleeve | ||
฿ 2,525.91 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 2,005.08 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,783.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 2,025.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 3,033.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 2,050.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 10 | 32 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 2,508.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 24 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Spindle sleeve | ||
฿ 4,175.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 24 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 3,066.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 24 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 4,041.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 26 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 3,150.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 101 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 26 | 22 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 63 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 82 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 82 |
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 75 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง