(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อแบบกำหนดทิศทาง สำหรับการบรรทุกขนาดกลาง ที่มีเบรก สำหรับหยุดการหมุน ของล้อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภท รูติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ข้อมูลจำเพาะเหยียบคันเหยียบ | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,558.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 12 | 35 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 683.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | - | - | - | - | - | ขวา | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - | ||
฿ 683.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | - | - | - | - | - | ซ้าย | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - | ||
฿ 2,041.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | รูกลม | 12 | 35 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,275.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | รูกลม | 12 | 35 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,083.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | รูกลม | 12 | 35 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Spindle sleeve | ||
฿ 1,066.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 12 | 32 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Spindle sleeve | ||
฿ 1,933.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 12 | 32 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,116.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 12 | 32 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,466.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 12 | 32 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Spindle sleeve | ||
฿ 2,208.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 12 | 32 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,566.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 12 | 32 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,058.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 12 | 35 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,416.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 12 | 35 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 3,000.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | รูกลม | 12 | 32 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,466.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 12 | 32 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 2,658.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 12 | 29 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Spindle sleeve | ||
฿ 4,625.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 12 | 29 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 3,366.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 12 | 29 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 3,850.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 12 | 30 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Stainless steel bearing | ||
฿ 2,916.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | 144 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 12 | 30 | ขวา | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 45 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 115 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 80 |
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 100 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง