(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกกลิ้ง สายพานลำเลียง พลาสติกอเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมประสิทธิภาพการกันฝุ่นและ กันน้ำ ได้รับการปรับปรุง รวมถึงคุณสมบัติ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และเสียงที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการบรรทุกปานกลางและหนัก ใช้ ซีล Labyrinth สองชั้นสำหรับส่วน ซีล
· มี ตลับลูกปืน กด (เหล็กกล้า สเตนเลส ) และ ตลับลูกปืน งานละเอียด (6002ZZ)
· นอกจากนี้ สามารถเลือก วัสดุ สายยาง ได้จากโพลีไวนิลคลอไรด์แข็ง ( พีวีซี) และ เหล็กกล้า (ST) ซึ่ง คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม ขึ้นอยู่กับ การใช้งาน
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ ⌀50, 51, 57 และ 61 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50, 51, 57 และ 61 มม.) ตาม การใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ขวด กระป๋อง อาหาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งทอ กล่อง น้ำหนักเบา และสิ่งของ น้ำหนักเบา อื่นๆ
· เนื่องจากมีตลับ ตลับลูกปืน จึงสามารถหมุนได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
· เนื่องจากใช้ ซีล Labyrinth สองชั้น จึงทนทานแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
FF32V50-12-100 |
FF32V50-12-200 |
FF32V50-12-300 |
FF32V50-12-400 |
FF32V50-12-500 |
FF32V50-12-600 |
FF32V50-12-700 |
FF32V57-12-700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,144.65 | FSG ROLLER FF3 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 100 | 323 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 400) | ||
฿ 1,190.01 | FSG ROLLER FF3 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 200 | 323 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 400) | ||
฿ 1,265.59 | FSG ROLLER FF3 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 300 | 323 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 400) | ||
฿ 1,310.95 | FSG ROLLER FF3 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 400 | 323 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 400) | ||
฿ 1,401.65 | FSG ROLLER FF3 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 500 | 323 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 400) | ||
฿ 1,431.89 | FSG ROLLER FF3 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 600 | 323 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 400) | ||
฿ 1,537.71 | FSG ROLLER FF3 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 700 | 323 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 400) | ||
฿ 1,734.24 | FSG ROLLER FF3 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 57 | 700 | 519 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 400) |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | วัสดุ โรเลอร์ | ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / กันน้ำ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
แบริ่ง | 6002ZZ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง