1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดอยู่กับที่ รุ่น K ขนาด 130 mm

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดอยู่กับที่ รุ่น K ขนาด 130 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 983.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อแบบมาตรฐาน ที่กำหนดทิศทางได้ สำหรับการบรรทุกขนาดกลาง

รหัสสินค้า
CRK-130
PBDK-130
PBK-130
PK-130
PNAK-130
PNDK-130
PNK-130
PNUAK-130
PNUDK-130
PNUK-130
SK-130
SRK-130
SUIEK-130
SUIK-130
UWAK-130
UWBDK-130
UWBK-130
UWBSDK-130
UWBSK-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 1,600.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี42Steel bearing

฿ 2,658.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น42Stainless steel bearing

฿ 1,516.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น42Steel bearing

฿ 1,233.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00150[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น42Spindle sleeve

฿ 983.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Spindle sleeve

฿ 2,283.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00145[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Stainless steel bearing

฿ 1,091.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00145[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Steel bearing

฿ 1,725.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน35Spindle sleeve

฿ 2,800.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00200[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน35Stainless steel bearing

฿ 1,858.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00200[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน35Steel bearing

฿ 1,033.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -140.01 ถึง 220.00180[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน42Steel bearing

฿ 1,533.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00140[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน42Steel bearing

฿ 4,041.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต35Steel bearing

฿ 1,733.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน35Steel bearing

฿ 3,883.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น36Spindle sleeve

฿ 6,666.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น36Stainless steel bearing

฿ 5,233.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น36Steel bearing

฿ 5,783.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Stainless steel bearing

฿ 3,926.32

GIF CASTER 1 ชิ้น 11 วัน -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Steel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 177 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 100
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 50(56) แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 137 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 93
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 20 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 130 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้าสามารถทนรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เมื่อใช้กับรถเข็นดอลลี่?
ตอบ: สำหรับ UWBK-130 น้ำหนักสูงสุดที่รับได้สำหรับล้อเลื่อนหนึ่งล้อคือ 250 daN (255.0 kgf)
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้หากใช้ล้อเลื่อนทั้งสี่ล้อคือ 250 daN (255.0 kgf) × 4 × 0.8 [อัตราส่วนปลอดภัย] = 800 daN (816 kgf): ถ้ารวมน้ำหนักรถเข็นดอลลี่ จะสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 810 kgf
คำถาม: ควรใช้ล้อไหน?
ตอบ: ราคา: ล้อยาง < ล้อยูรีเทน < ล้อไนล่อน < ล้อ MC ไนล่อน
ความทนน้ำมัน: ล้อยาง < ล้อยูรีเทน << ล้อ MC ไนล่อนและไนล่อน
ความสามารถในการเริ่มเดิน: ล้อยาง < ล้อยูรีเทน << ล้อ MC ไนล่อนและไนล่อน
ความสามารถในการกันกระแทก: ล้อ MC ไนล่อนและไนล่อน << ล้อยูรีเทน < ล้อยาง