1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึด รุ่น K (ขนาด 100 mm)

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึด รุ่น K (ขนาด 100 mm)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 268.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อแบบมาตรฐาน ที่กำหนดทิศทางได้ สำหรับการบรรทุกขนาดกลาง

รหัสสินค้า
CRK-100
K-100
PBDK-100
PBK-100
PK-100
PNAK-100
PNDK-100
PNK-100
PNUAK-100
PNUDK-100
PNUK-100
SK-100
SRK-100
SUIEK-100
SUIK-100
UWAK-100
UWBDK-100
UWBK-100
UWBSDK-100
UWBSK-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภท รูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 1,150.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-80.01 ถึง 140.00130[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมีรูกลม1235ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 268.65

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--140.01 ถึง 220.00180-----ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ-

฿ 1,633.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นรูกลม1235ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 866.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นรูกลม1235ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 666.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-80.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นรูกลม1235ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSpindle sleeve

฿ 658.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม1232ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSpindle sleeve

฿ 1,525.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม1232ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 708.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม1232ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 1,058.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-80.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม1232ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSpindle sleeve

฿ 1,800.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม1232ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 1,158.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม1232ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 650.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-80.01 ถึง 140.00130[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม1235ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 1,008.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม1235ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 2,591.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตรูกลม1232ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 1,058.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม1232ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 2,250.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม1229ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSpindle sleeve

฿ 4,216.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม1229ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 2,958.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม1229ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 3,441.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม1230ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 2,508.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท144-140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม1230ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 80
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 45 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 115 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 80
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 100 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง