1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดแบบหมุน รุ่น J (ขนาด 200 mm)

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดแบบหมุน รุ่น J (ขนาด 200 mm)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,157.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่ใช้โดยทั่วไปในการเคลื่อนย้าย หรือบรรทุกสิ่งของ
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อหมุนได้มาตรฐาน หมุนได้อิสระ รับน้ำหนักปานกลาง สามารถเลือกเฉพาะอุปกรณ์โลหะ (ไม่มีล้อ) ได้
·รับน้ำหนักได้สูงสุด 420 daN (428.4 kgf) ร่วมกับ ล้อ MC ไนล่อน (ในกรณีของ UWBJ-200)
·มี ล้อยาง ล้อยูรีเทน ล้อไนลอน หรือล้อ MC ไนล่อน ฯลฯ เป็นต้น
·ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ความสามารถในการสตาร์ท ความทนทานต่อการเสียดสี เป็นต้น
·มีล้อยางประเภทต่างๆ เช่นยางทนความร้อน (อุณหภูมิต้านทานความร้อน 100 °C) ยางสีแดง ยางที่มีความยืดหยุ่นสูง
·มี ล้อยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ความต้านทานเฉพาะปริมาตร : 6 × 108 Ωcm)
[การใช้งาน]
·โดยทั่วไปใช้สำหรับ เคลื่อนย้าย หรือบรรทุกสิ่งของ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อม ที่มีการใช้น้ำมัน โดยใช้ ล้อยูรีเทน

รหัสสินค้า
CRJ-200
PBDJ-200
PBJ-200
PJ-200
PNAJ-200
PNDJ-200
PNJ-200
PNUAJ-200
PNUDJ-200
PNUJ-200
SHJ-200
SJ-200
SRJ-200
SUIEJ-200
SUIJ-200
UWAJ-200
UWBDJ-200
UWBJ-200
UWBSDJ-200
UWBSJ-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 3,241.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี45โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 4,100.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45โหลดปานกลางStainless steel bearing

฿ 2,958.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 2,691.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45โหลด เบา / โหลดปานกลางSpindle sleeve

฿ 2,316.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00160[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน42โหลด เบา / โหลดปานกลางSpindle sleeve

฿ 3,700.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00220[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน42โหลด เบา / โหลดปานกลางStainless steel bearing

฿ 2,341.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00220[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน42โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 3,233.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน42โหลด เบา / โหลดปานกลางSpindle sleeve

฿ 4,658.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00350[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน42โหลดปานกลางStainless steel bearing

฿ 3,450.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00350[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน42โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 3,058.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงความต้านทานการกัดกร่อน45โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 2,157.10

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -220.01 ถึง 320.00250[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน45โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 3,058.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน45โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 7,150.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์320.01 ถึง 485.00400[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต42โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 3,058.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -320.01 ถึง 485.00400[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน42โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 9,585.87

GIF CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -320.01 ถึง 485.00420[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น42โหลดปานกลางSpindle sleeve

฿ 13,958.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00420[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น42โหลดปานกลางStainless steel bearing

฿ 10,766.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00420[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น42โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 9,950.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00420[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น34โหลดปานกลางStainless steel bearing

฿ 7,591.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00420[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น34โหลดปานกลางSteel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 250 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 112
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 112 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 140 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 140
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 20 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 200 ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) 58
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป