• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Variable Head Angle Type Long Handled Spray Gun F110-GXC

 
Part Number
F110-GXC15-500
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
16 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Spray Gun Type Main Body of Spray Gun Supply Method Gravity Type Nozzle Dia. [Category](mm) ~2
Pattern Width [Category](mm) ~150 Liquid Spray Amount [Category](mℓ/min) ~100 Spraying Air Pressure [Category](MPa) ~0.3
Air Usage Amount [Category](ℓ/min) ~150 The diameter of air inlet G1/4 Paint Inlet Diameter G1/4
Air cap type 15 Detail of Nozzle Dia.(mm) 1.5 Pattern Width details(mm) 115
Detail of Liquid Jet Amount(mℓ/min) 65 Spraying Air Pressure Details(MPa) 0.25 The details of amount of air(ℓ/min) 125

Please check the type/dimensions/specifications of the part F110-GXC15-500 in the Variable Head Angle Type Long Handled Spray Gun F110-GXC series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F110-GXC15-500 ในชุด Variable Head Angle Type Long Handled Spray Gun F110-GXC