(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เสียงรบกวนลดลง 10 dB เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปปริมาณการขับออกจาก หัวฉีด มากกว่าปริมาณการใช้อากาศสามเท่า
[คุณสมบัติ]
· แรงดันใช้งานสูงสุด 1.57 mpa
· หัวฉีด ปลาย ยาง (RC-20) และ หัวฉีด โล่กำบัง โปร่งใส (SN-22) มีให้เป็นตัวเลือกสำหรับ M305 เท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
M305-FA-200 |
M305-FA-300 |
M305-FA-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ท่อเหล็ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,397.89 | MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | ||
฿ 1,476.29 | MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | ||
฿ 1,548.66 | MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปืนและลำตัวปืนเป่าลม | รูปทรง หัวฉีด | ยาว | คุณสมบัติ | ยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2.0 | ปริมาณอากาศ(ลิตร / นาที) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง