• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Duster, M305

Air Duster, M305

Noise reduced by 10 dB compared with conventional models. The jet flow from the nozzle is three times greater than air consumption.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
M305
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Air Blow Gun Body and Nozzles Nozzle Shape Angle Features Standard
Nozzle Dia.(mm) 3.0 The amount of air(L/min) 240 Pipe length(mm) 90

Please check the type/dimensions/specifications of the part M305 in the Air Duster, M305 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M305 ในชุด Air Duster, M305