1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนชิ้น / ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ขนาดเล็กพิเศษFM2-G

ปืนชิ้น / ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ขนาดเล็กพิเศษFM2-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,438.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พิเศษและดูแลรักษาง่าย

[คุณสมบัติ]
·มีหลากหลายประเภทสำหรับการใช้งานทุกประเภทรวมถึงการใช้งานด้านศิลปะเช่นการพ่นสียูเซ็นรูปภาพและดอกไม้เลียนแบบยังสามารถใช้สำหรับการแปรงอากาศของเล่นและการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี/ การเคลือบผิว วัตถุ ขนาดเล็กอื่น ๆ
·ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เป็นพิเศษและมี แพทเทิร์น พ่นที่เสถียรใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย
·ประเภท FM II มีเครื่องหมาย สเกลวัด บน เกลียว ปรับ แปรงทาสี

รหัสสินค้า
F55-G05
F55-G05(C)
F55-G05R(C)
F55-G08
F55-G08(C)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่]
(มิลลิเมตร)
การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่]
(MPa)
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่]
(ℓ / นาที)
รูปทรง แพทเทิร์น สเปค รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว
(mℓ / นาที)
พ่นรายละเอียด ความดันลม
(MPa)
รายละเอียดปริมาณอากาศ
(ℓ / นาที)

฿ 5,438.32

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน ถึง 100ถึง 0.2ถึง 100สเปรย์แบน (แบบตรง)ไม่มีถ้วย0.5ถึง 9017 ถึง 240.09 ถึง 0.243 ถึง 63

฿ 6,373.05

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน ถึง 100ถึง 0.2ถึง 100สเปรย์แบน (แบบตรง)ด้วยถ้วย0.5ถึง 9017 ถึง 240.09 ถึง 0.243 ถึง 63

฿ 5,589.08

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน ถึง 50ถึง 0.3ถึง 50แบบกลม เป่าด้วยถ้วย0.5ถึง 2521 ถึง 320.09 ถึง 0.314 ถึง 32

฿ 5,438.32

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน ถึง 150ถึง 0.2ถึง 100สเปรย์แบน (แบบตรง)ไม่มีถ้วย0.8ถึง 12035 ถึง 440.09 ถึง 0.243 ถึง 63

฿ 6,373.05

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน ถึง 150ถึง 0.2ถึง 100สเปรย์แบน (แบบตรง)ด้วยถ้วย0.8ถึง 12035 ถึง 440.09 ถึง 0.243 ถึง 63

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี วิธีการจัดหา แบบตามแรงโน้มถ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) 1 หรือน้อยกว่า
ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) 50 หรือน้อยกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ G1/4 แปรงทาสี เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้าเสียบ G1/4