1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี มือ F110 series ( ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ขนาดเล็ก) F110-G □ ST

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี มือ F110 series ( ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ขนาดเล็ก) F110-G □ ST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,745.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

[คุณสมบัติ]
·นำเสนอวิธีการพ่นหมอกแบบใหม่ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
·เปิดใช้งานการทำให้เป็นละอองด้วยปริมาณอากาศต่ำและแรงดันต่ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว ลดการกระเด็นและลดปริมาณ แปรงทาสี ใช้เนื่องจากปริมาณการใช้อากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำนอกจากนี้ยังช่วยลด CO2
·ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนมากนักด้วยการยึดเกาะของ แปรงทาสี บน ฝาครอบ อากาศในระดับต่ำค่าใช้จ่ายใน งานซ่อมบำรุง ก็ลดลงด้วย
· กลไก พ่นหมอกแบบใหม่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว แรงกดต่ำซึ่งจะช่วยลดปริมาณ แปรงทาสี ใช้
·รูปแบบการกระจายตัวสูงช่วยสร้างความหนาของฟิล์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสีแต่ละประเภทซึ่งจะช่วยให้ได้สีที่สะอาด
·น้ำหนักที่ลดลงและ สมดุล น้ำหนักที่เหมาะสมช่วยลด โหลดไฟฟ้า ของผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้สามารถทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้
·การทำงานที่เงียบสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·ทำลายสถานะเดิมสวิตช์ และรับรายได้มากขึ้น
·ชิ้นส่วนที่ หน้าสัมผัส กับของเหลว คุณสมบัติ วงจร ทนต่อการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสำหรับใช้กับสีน้ำที่ใช้ มาตราการแก้ไข VOC

รหัสสินค้า
F110-G13ST
F110-G15ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่]
(mℓ / นาที)
ประเภท ฝาครอบ อากาศ รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว
(mℓ / นาที)
รายละเอียดปริมาณอากาศ
(ℓ / นาที)

฿ 5,745.00

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 4 วัน ถึง 20013ST1.3180180215

฿ 5,745.00

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 4 วัน ถึง 30015ST1.5190205225

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี วิธีการจัดหา แบบตามแรงโน้มถ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 2
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 200 การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) ถึง 0.3 ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) ถึง 300
เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ G1/4 แปรงทาสี เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้าเสียบ G1/4 รูปทรง แพทเทิร์น กึ่งทิวลิป
พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) 0.25