• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spray Gun for Construction Coatings, Tile Gun KGA

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

KGA

 
Part Number
KGA
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Spray Gun Type Main Body of Spray Gun Supply Method Gravity Type Nozzle Dia. [Category](mm) ~8
Spraying Air Pressure [Category](MPa) ~0.5 Air Usage Amount [Category](ℓ/min) 10 or Less The diameter of air inlet G1/4
Detail of Nozzle Dia.(mm) 8.0 Spraying Air Pressure Details(MPa) 0.29~0.49 The details of amount of air(ℓ/min) 2.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part KGA in the Spray Gun for Construction Coatings, Tile Gun KGA series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGA ในชุด Spray Gun for Construction Coatings, Tile Gun KGA