1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี เคลือบงานก่อสร้างปืนกระเบื้อง KG

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี เคลือบงานก่อสร้างปืนกระเบื้อง KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,655.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นปืนกระเบื้อง แบบตามแรงโน้มถ่วง
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกการใช้งานและวัตถุประสงค์ รวมถึงปืน เฉพาะด้าน สำหรับกระเบื้อง ไรซิน ปูนปูน ปูนปั้น จูรากุ ฯลฯ รวมถึงปืนอเนกประสงค์และอเนกประสงค์
· สามารถ รุ่นน้ำหนักเบา ได้ด้วย การออกแบบ ที่มีเหตุผลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็น ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ที่มี สมดุล ในการทำงานเป็นเลิศที่ไม่ทำให้การทำงานนานหลายชั่วโมงเป็นเรื่องยาก

รหัสสินค้า
KG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,655.20

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี วิธีการจัดหา แบบตามแรงโน้มถ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 3
การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) ถึง 0.5 ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) ถึง 300 เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ G1/4
รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 3.0 พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) 0.29 ถึง 0.49 รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) 100 ถึง 210