1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนพ่นแบบอัตโนมัติ ชนิด ข้อต่อ BOX รุ่น AJ

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE

ปืนพ่นแบบอัตโนมัติ ชนิด ข้อต่อ BOX รุ่น AJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,694.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การเคลือบผิว สูงและการกระจายตัวสูงเพื่อการ การขัดเงา สม่ำเสมอ

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง ปลาย เรียวทำให้เกิดละอองสูงและ เศษตัด น้อยโดยมีปริมาณอากาศเพียงเล็กน้อยความคุ้มค่าต่อต้นทุน ด้าน ต้นทุนที่ ยอดเยี่ยมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมยังมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหว่างการ การเคลือบผิว อย่างต่อเนื่อง
· น้ำหนักเบา และกะทัดรัดแม้จะติดตั้งกล่อง ข้อต่อ (รวมถึงอุปกรณ์)น้ำหนักบรรทุกลดลงปรับปรุงความเร็วในการทำงานขนาดที่เล็กลงช่วยเพิ่มความครอบคลุมและขยายช่วงที่ จำกัด สำหรับความใกล้ชิดและการสอนอื่น ๆ
·อากาศที่มีหมอกและอากาศใน แพทเทิร์น สามารถทำงานได้จากระยะไกลโดยใช้วงจรอิสระสำหรับแต่ละวงจร
·ตัวปืนฉีดพ่นและกล่องข้อต่อสามารถถอดประกอบและถอดออกได้โดยใช้สลักเกลียวเดียวไม่จำเป็นต้องถอดข้อต่อและท่อออกจากตัวหลักของปืนการวางตำแหน่ง ง่ายเมื่อติดตั้งใหม่หลัง งานซ่อมบำรุง
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับ งานซ่อมบำรุง (ทุกชนิด)
·ใช้ ระบบ สเปรย์ปรับอากาศอัจฉริยะ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
·อากาศใน มุม นุ่มนวลจากความสูง มุม ต่ำทำให้เกิดการกระจัดกระจายต่ำและลดการยึดเกาะของ วัสดุ กับ ฝาครอบ
·นอกจากนี้การตั้งค่าความกดอากาศต่ำและลมอ่อนยังให้รูปแบบที่เรียบและสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
AJ-P08P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 36,694.33

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดวัตถุ อุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก จำนวนโซลินอยด์วาล์วที่ต้องการ โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง × 1, โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง × 2 เส้นผ่านศูนย์กลางของ หัวฉีด แปรงทาสี(มิลลิเมตร) 0.8
ปริมาณอากาศ(ลิตร / นาที) 220 หัวฉีด แปรงทาสี F110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ-P08P ในชุด ปืนพ่นแบบอัตโนมัติ ชนิด ข้อต่อ BOX รุ่น AJ