• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Agitator (Stand Type)

Agitator (Stand Type)

A stand type agitator. Mount 18L paint cans, pails, or other containers to the base to use.

[Features]
· A stand type agitator. Mount 18L paint cans, pails, or other containers to the base to use.
· The single-action removal of the agitator shaft and vanes make for easy cleaning and can replacement.
· Exhaust air is sent via tube to the stand interior, which in turn provides a sound muffling effect. The oil also ensures that the silencer does not clog.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MA-S

 
Part Number
MA-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Output (On Maximum Output)(W) 45 Torque (At Maximum Output)(N·m) 0.45 Air Consumption Amount (At Maximum Output)(L/min) 180

Please check the type/dimensions/specifications of the part MA-S in the Agitator (Stand Type) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA-S ในชุด Agitator (Stand Type)